Danfoss logo
 DSH184-3/7/9, DSF200-3/7/9 - 8560235

Scroll kompresszor, DSH184A7ALD

120H1839

Hűtőközeg(ek): R452B; R410A; R454B, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 575/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Ábraszám8560235
Átmérő [mm]243 mm
Brand techniqueScroll kompresszor
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
CsaládDSH
Csatlakozás típusaForrasztott
Csomagolási formátumIpari csomag
Csomagolási mennyiség8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNem
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Fázis3
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]517 V
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V]632 V
Fitting standardODF
Föld nyomatéka [Nm]2.00 N-m
Folyadék befecskendezésNem
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm]3500 rpm
Frekvencia [Hz]60
Gauge port HPSemmi
Gauge port LPSchrader
Glass mountingMenetes
Hengerűrtartalom [cm3]170.30 cm³
Hűtőközeg(ek)R410AR452BR454B
Hűtőközegtöltet [kg] [max.]10.00 kg
IDVYes
Indítások száma óránkénti [max.]12
IP protection classIP54 (kábel tömszelencével)
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kompresszor tápellátása [V]575/3/60
KonfigurációkódEgyszeres
LRA135 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-7AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Maximális üzemi áram [MOC]28 A
MegnevezésDSH184-7
Model numberDSH184A7ALD
Motor protectionBelső túlterhelés elleni védelem
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Tulajdonság
Érték
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]575 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]575 V
Nyomatékteljesítmény [Nm]3.00 N-m
Nyomócső csőmérete [in]7/8 in
Nyomócső magassága [mm]525 mm
Nyomócső mérete [in]7/8 in
Nyomóoldali max. TS150.0 °C
Nyomóoldali min. TS-35.0 °C
Nyomóoldali térfogat0.7 L
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Olaj típusPOE
Olajreferencia160SZ
Olajtérfogat [L]3.60 L
Power connectionsCsavar, 4,8 mm
Product lineCommercial Compressors
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA25 A
SCIP dosszié számbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dosszié terméknévCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Suction connection material-
SzegmenshasználatLégkondicionálás
Szerelési nyomaték [Nm]15.00 N-m
SzínKék
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in]1-3/8 in
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm]300 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]1-3/8 in
Szívóoldali max. TS55.0 °C
Szívóoldali min. TS-35.0 °C
Szívóoldali térfogat13.9 L
TanúsítványCEULUKCA
TechnológiaScroll
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm]1.32 Ohm
Teljes magasság [mm]555.0 mm
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportHermetic compressors
TerméknévScroll compressor DSH
TerméktípusDSH184
Teszt ANy [bar] [max.]33.3 bar
Teszt MNy [bar] [max.]48.7 bar
Tesztdiff. [bar] [max.]37 bar
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
Bruttó tömeg76.12 Kilogramm
Nettó súly73.62 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.921 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424640620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm