Danfoss logo
SH184 scroll compressor front view

Scroll kompresszor, DSH184A4HLD

120H1752

Hűtőközeg(ek): R410A, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Ábraszám8560178
Alaplemeztől számított magasság [mm]543 mm
Átmérő [mm]243 mm
Brand techniqueScroll kompresszor
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CsaládDSH
Csatlakozás típusaForrasztott
Csomagolási formátumIpari csomag
Csomagolási mennyiség8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Fázis3
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V]342 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]414 V
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V]457 V
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V]506 V
Fitting standardODF
Föld nyomatéka [Nm]2.00 N-m
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm]2900 rpm
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm]3500 rpm
Frekvencia [Hz]50/60
Gauge port HPSemmi
Gauge port LPSchrader
Glass mountingMenetes
Hengerűrtartalom [cm3]170.30 cm³
Hossz [mm]230.0 mm
Hűtőközeg(ek)R410A
IDVYes
IP protection classIP54 (kábel tömszelencével)
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kompresszor tápellátása [V]380-415/3/50 460/3/60
Tulajdonság
Érték
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-4HL-INDUST
MegnevezésDSH184-4
Model numberDSH184A4HLD
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V]380 V
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]460 V
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V]415 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]460 V
Nyomatékteljesítmény [Nm]3.00 N-m
Nyomócső csőmérete [in]7/8 in
Nyomócső magassága [mm]524 mm
Nyomócső mérete [in]7/8 in
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Power connectionsCsavar, 4,8 mm
Product lineCommercial Compressors
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dosszié terméknévCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Suction connection material-
SzegmenshasználatLégkondicionálás
Szélesség [mm]230.00 mm
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in]1-3/8 in
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm]299 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]1-3/8 in
TanúsítványCEUL
Teljes magasság [mm]558.0 mm
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportHermetic compressors
TerméknévScroll compressor DSH
TerméktípusDSH184
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Üveg nyomatéka [Nm]50 N-m

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg76.12 Kilogramm
Nettó súly73.62 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.11 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424540111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm