Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Scroll kompresszor, DSH381B7APD

120H1731

Hűtőközeg(ek): R452B; R410A; R454B, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 575/3/60, Csomagolási formátum: Egyes csomag

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Ábraszám8556199
Átmérő [mm]333 mm
Brand techniqueScroll kompresszor
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
CsaládDSH
Csatlakozás típusaForrasztott
Csomagolási formátumEgyes csomag
Csomagolási mennyiség1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNem
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Fázis3
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]517 V
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V]632 V
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Föld nyomatéka [Nm]4.00 N-m
Folyadék befecskendezésNem
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm]3500 rpm
Frekvencia [Hz]60
Gauge port HPSemmi
Gauge port LPSchrader
Glass mountingMenetes
Hengerűrtartalom [cm3]345.00 cm³
Hossz [mm]371.0 mm
Hűtőközeg(ek)R410AR452BR454B
Hűtőközegtöltet [kg] [max.]17.00 kg
IDVYes
Indítások száma óránkénti [max.]12
IP protection classIP54 (kábel tömszelencével)
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kompresszor tápellátása [V]575/3/60
KonfigurációkódEgyszeres
LRA235 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-7-AP-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Maximális üzemi áram [MOC]58 A
MegnevezésDSH381-7
Model numberDSH381B7APD
Tulajdonság
Érték
Motor protectionElektronikus védelmi modul, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]575 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]575 V
Nyomatékteljesítmény [Nm]3.00 N-m
Nyomócső csőmérete [in]1-1/8 in
Nyomócső magassága [mm]667 mm
Nyomócső mérete [in]1-1/8 in
Nyomóoldali max. TS150.0 °C
Nyomóoldali min. TS-35.0 °C
Nyomóoldali térfogat4.0 L
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Olaj típusPOE
Olajleeresztő1/4'' kúpos
Olajreferencia160SZ
Olajtérfogat [L]6.10 L
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
Reverse rotation protectionElektronikus modul
RLA40 A
Suction connection material-
SzegmenshasználatLégkondicionálás
Szélesség [mm]371.00 mm
Szerelési nyomaték [Nm]21.00 N-m
SzínKék
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in]1-5/8 in
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm]302 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]1-5/8 in
Szívóoldali max. TS52.0 °C
Szívóoldali min. TS-35.0 °C
Szívóoldali térfogat31.1 L
TanúsítványCEULUKCA
TechnológiaScroll
Teljes magasság [mm]726.0 mm
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportHermetic compressors
TerméknévScroll compressor DSH
TerméktípusDSH381
Teszt ANy [bar] [max.]34.3 bar
Teszt MNy [bar] [max.]53.6 bar
Tesztdiff. [bar] [max.]37 bar
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Üveg nyomatéka [Nm]50 N-m
Viszkozitás [cP]32.0 cP

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg130.5 Kilogramm
Nettó súly121 Kilogramm
Folyadékmennyiség590.625 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424601249
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm