Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll kompresszor, DSH090A3ALB

120H1508

Hűtőközeg(ek): R410A, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Csomagolási formátum: Ipari csomag
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Ábraszám8560176
Alaplemeztől számított magasság [mm]470 mm
Átmérő [mm]243 mm
Brand techniqueScroll kompresszor
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterDiscontinued models
CsaládDSH
Csatlakozás típusaForrasztott
Csomagolási formátumIpari csomag
Csomagolási mennyiség8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNem
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Fázis3
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]187 V
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V]253 V
Fitting standardODF
Föld nyomatéka [Nm]2.00 N-m
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm]3500 rpm
Frekvencia [Hz]60
Gauge port HPSemmi
Glass mountingMenetes
Hengerűrtartalom [cm3]88.40 cm³
Hossz [mm]230.0 mm
Hűtőközeg(ek)R410A
Hűtőközegtöltet [kg] [max.]8.00 kg
IDVYes
Indítások száma óránkénti [max.]12
IP protection classIP54 (kábel tömszelencével)
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kompresszor tápellátása [V]208-230/3/60
KonfigurációkódEgyszeres
LRA203 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDel-DSH090-3AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Maximális üzemi áram [MOC]38 A
MCC43 A
MegnevezésDSH090-3 (Old)
Model numberDSH090A3ALB
Motor protectionBelső túlterhelés elleni védelem
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Tulajdonság
Érték
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]208 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Nyomatékteljesítmény [Nm]3.00 N-m
Nyomócső csőmérete [in]7/8 in
Nyomócső magassága [mm]451 mm
Nyomócső mérete [in]7/8 in
Nyomóoldali max. TS150.0 °C
Nyomóoldali min. TS-35.0 °C
Nyomóoldali térfogat0.7 L
Oil equalization1-3/4"Rotolock
Oil level switchNone
Olaj típusPOE
Olajreferencia160SZ
Olajtérfogat [L]3.00 L
Power connectionsCsavar, 4,8 mm
Product lineCommercial Compressors
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA30.7 A
SCIP dosszié számbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dosszié terméknévCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Suction connection material-
SzegmenshasználatLégkondicionálás
Szélesség [mm]230.00 mm
Szerelési nyomaték [Nm]15.00 N-m
SzínKék
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in]1-1/8 in
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm]235 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]1-1/8 in
Szívóoldali max. TS55.0 °C
Szívóoldali min. TS-35.0 °C
Szívóoldali térfogat11.7 L
TanúsítványCEULUKCA
TechnológiaScroll
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm]0.39 Ohm
Teljes magasság [mm]485.0 mm
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportHermetic compressors
TerméknévScroll compressor DSH
TerméktípusDSH090
Teszt ANy [bar] [max.]33.3 bar
Teszt MNy [bar] [max.]48.7 bar
Tesztdiff. [bar] [max.]37 bar
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Üveg nyomatéka [Nm]50 N-m
Viszkozitás [cP]32.0 cP

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg61.91 Kilogramm
Nettó súly59.41 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.1 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424067922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm