Scroll kompresszor, DSF485A4ABA
120H1449
Hűtőközeg(ek): R32, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag
120H1449
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Ábraszám | 8556198 |
| Átmérő [mm] | 333 mm |
| Brand technique | Scroll kompresszor |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | DSF |
| Csatlakozás típusa | Forrasztott |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| Csomagolási mennyiség | 4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizer | Nem |
| Elemek tartalma | No |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Fázis | 3 |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 342 V |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 414 V |
| Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 457 V |
| Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 506 V |
| Fitting sleeve | ODF |
| Fitting standard | ODF |
| Föld nyomatéka [Nm] | 4.00 N-m |
| Folyadék befecskendezés | Nem |
| Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 2900 rpm |
| Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3500 rpm |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HP | Semmi |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Menetes |
| Hengerűrtartalom [cm3] | 407.20 cm³ |
| Hossz [mm] | 371.0 mm |
| Hűtőközeg(ek) | R32 |
| Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 17.00 kg |
| IDV | Yes |
| Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
| IP protection class | IP54 (kábel tömszelencével) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kompresszor tápellátása [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Konfigurációkód | Egyszeres |
| LRA | 389 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF485-4-AB-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Maximális üzemi áram [MOC] | 80 A |
| Megnevezés | DSF485-4 |
| Model number | DSF485A4ABA |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Motor protection | Elektronikus védelmi modul, 110/240 V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
| Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
| Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 415 V |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
| Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3.00 N-m |
| Nyomócső csőmérete [in] | 1-3/8 in |
| Nyomócső magassága [mm] | 667 mm |
| Nyomócső mérete [in] | 1-3/8 in |
| Nyomóoldali max. TS | 150.0 °C |
| Nyomóoldali min. TS | -35.0 °C |
| Nyomóoldali térfogat | 3.9 L |
| Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Olaj típus | POE |
| Olajleeresztő | 1/4'' kúpos |
| Olajreferencia | 185SL |
| Olajtérfogat [L] | 6.10 L |
| Power connections | Stud M5 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Reverse rotation protection | Elektronikus modul |
| RLA | 76 A |
| Shipped oil | Kezdeti olajtöltés |
| Suction connection material | - |
| Szegmenshasználat | Légkondicionálás |
| Szélesség [mm] | 371.00 mm |
| Szín | Kék |
| Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 1-5/8 in |
| Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 302 mm |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1-5/8 in |
| Szívóoldali max. TS | 51.0 °C |
| Szívóoldali min. TS | -35.0 °C |
| Szívóoldali térfogat | 28.5 L |
| Tanúsítvány | CEULUKCA |
| Technológia | Scroll |
| Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 0.28 Ohm |
| Teljes magasság [mm] | 726.0 mm |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Hermetic compressors |
| Terméknév | Scroll compressor DSF |
| Terméktípus | DSF485 |
| Teszt ANy [bar] [max.] | 34.3 bar |
| Teszt MNy [bar] [max.] | 53.6 bar |
| Tesztdiff. [bar] [max.] | 37 bar |
| UL minősítés | Yes |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Üveg nyomatéka [Nm] | 50 N-m |
| Viszkozitás [cP] | 40.0 cP |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 185 Kilogramm |
| Nettó súly | 181.25 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428663168 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |