Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll kompresszor, DSH240A7AAC

120H1299

Hűtőközeg(ek): R410A, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 575/3/60, Csomagolási formátum: Egyes csomag

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Ábraszám8556208
Átmérő [mm]318 mm
Brand techniqueScroll kompresszor
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
CsaládDSH
Csatlakozás típusaForrasztott
Csomagolási formátumEgyes csomag
Csomagolási mennyiség1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNem
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Fázis3
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]517 V
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V]632 V
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Föld nyomatéka [Nm]4.00 N-m
Folyadék befecskendezésNem
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm]3500 rpm
Frekvencia [Hz]60
Gauge port HPSemmi
Gauge port LPSchrader
Glass mountingMenetes
GP alacsony nyomású nyomaték [Nm]15 N-m
Hengerűrtartalom [cm3]227.60 cm³
Hűtőközeg(ek)R410A
Hűtőközegtöltet [kg] [max.]15.00 kg
IDVYes
Indítások száma óránkénti [max.]12
IP protection classIP54 (kábel tömszelencével)
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kompresszor tápellátása [V]575/3/60
KonfigurációkódEgyszeres
LRA175 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-7AA-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Maximális üzemi áram [MOC]38 A
MegnevezésDSH240-7
Model numberDSH240A7AAC
Tulajdonság
Érték
Motor protectionElektronikus védelmi modul, 24 VAC
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]575 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]575 V
Nyomatékteljesítmény [Nm]3.00 N-m
Nyomócső csőmérete [in]1-1/8 in
Nyomócső magassága [mm]618 mm
Nyomócső mérete [in]1-1/8 in
Nyomóoldali max. TS150.0 °C
Nyomóoldali min. TS-35.0 °C
Nyomóoldali térfogat2.9 L
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Olaj típusPOE
Olajleeresztő1/4'' kúpos
Olajleeresztő nyomatéka [Nm]35 N-m
Olajreferencia160SZ
Olajtérfogat [L]6.10 L
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
Reverse rotation protectionElektronikus modul
RLA28 A
Suction connection material-
SzegmenshasználatLégkondicionálás
SzínKék
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in]1-5/8 in
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm]302 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]1-5/8 in
Szívóoldali max. TS52.0 °C
Szívóoldali min. TS-35.0 °C
Szívóoldali térfogat27.5 L
TanúsítványCEULUKCA
TechnológiaScroll
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm]0.94 Ohm
Teljes magasság [mm]653.0 mm
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportHermetic compressors
TerméknévScroll compressor DSH
TerméktípusDSH240
Teszt ANy [bar] [max.]34.3 bar
Teszt MNy [bar] [max.]53.6 bar
Tesztdiff. [bar] [max.]37 bar
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Üveg nyomatéka [Nm]50 N-m
Viszkozitás [cP]32.0 cP

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg114.73 Kilogramm
Nettó súly108 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség590.625 Köbdeciméter
EAN/UPC5702424206512