Danfoss logo
3D IGS left DSH565X (DSH184+DSH381)

Scroll kompresszor, DSH294A9AAA

120H1233

Hűtőközeg(ek): R410A, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-400/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Ábraszám8556089c
Átmérő [mm]318 mm
Brand techniqueScroll kompresszor
CoolselectorFilterActive models
CsaládDSH
Csatlakozás típusaForrasztott
Csomagolási formátumIpari csomag
Csomagolási mennyiség6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNem
Elemek tartalmaNo
Fázis3
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]342 V
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V]418 V
Fitting standardODF
Föld nyomatéka [Nm]4.00 N-m
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm]3500 rpm
Frekvencia [Hz]60
Gauge port HPSemmi
Gauge port LPSchrader
Glass mountingMenetes
Hengerűrtartalom [cm3]269.00 cm³
Hűtőközeg(ek)R410A
Hűtőközegtöltet [kg] [max.]13.50 kg
Indítások száma óránkénti [max.]12
IP protection classIP54 (kábel tömszelencével)
Kompresszor tápellátása [V]380-400/3/60
KonfigurációkódEgyszeres
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9-AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
MegnevezésDSH294-9
Model numberDSH294A9AAA
Motor protectionElektronikus védelmi modul, 24 VAC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]380 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]380 V
Nyomatékteljesítmény [Nm]3.00 N-m
Nyomócső csőmérete [in]1-1/8 in
Nyomócső magassága [mm]648 mm
Tulajdonság
Érték
Nyomócső mérete [in]1-1/8 in
Nyomóoldali max. TS150.0 °C
Nyomóoldali min. TS-35.0 °C
Nyomóoldali térfogat2.5 L
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Olaj típusPOE
Olajleeresztő1/4'' kúpos
Olajreferencia160SZ
Olajtérfogat [L]6.10 L
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reverse rotation protectionElektronikus modul
RLA51.4 A
SCIP dosszié szám93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
Shipped instructionsÖsszeszerelési utasítások
Shipped moduleElektronikus védelmi modul kapocsdobozra szerelve
Shipped oilKezdeti olajtöltés
Suction connection material-
SzegmenshasználatLégkondicionálás
Szerelési nyomaték [Nm]21.00 N-m
SzínKék
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in]1-5/8 in
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm]331 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]1-5/8 in
Szívóoldali max. TS52.0 °C
Szívóoldali min. TS-35.0 °C
Szívóoldali térfogat28.5 L
TechnológiaScroll
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm]0.36 Ohm
Teljes magasság [mm]683.0 mm
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportHermetic compressors
TerméknévScroll compressor DSH
TerméktípusDSH294
Teszt ANy [bar] [max.]34.3 bar
Teszt MNy [bar] [max.]48.7 bar
Tesztdiff. [bar] [max.]37 bar
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
Bruttó tömeg117.83 Kilogramm
Nettó súly111 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm