Scroll kompresszor, DSH120A7ALA
120H1201
Hűtőközeg(ek): R410A, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 575/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Javasolt csere: 120H1851
120H1201
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Ábraszám | 8560003 |
| Átmérő [mm] | 243 mm |
| Brand technique | Scroll kompresszor |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Család | DSH |
| Csatlakozás típusa | Forrasztott |
| Cserekód | 120H1534 |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| Csomagolási mennyiség | 8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizer | Nem |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Fázis | 3 |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 517 V |
| Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 632 V |
| Fitting standard | ODF |
| Föld nyomatéka [Nm] | 2.00 N-m |
| Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3500 rpm |
| Frekvencia [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | Semmi |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Menetes |
| Hengerűrtartalom [cm3] | 116.90 cm³ |
| Hűtőközeg(ek) | R410A |
| Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 10.00 kg |
| IDV | Yes |
| Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
| IP protection class | IP54 (kábel tömszelencével) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kompresszor tápellátása [V] | 575/3/60 |
| Konfigurációkód | Egyszeres |
| LRA | 103 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | Del-DSH120-7AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Maximális üzemi áram [MOC] | 19 A |
| MCC | 24 A |
| Megnevezés | DSH120-7 (Old) |
| Model number | DSH120A7ALA |
| Motor protection | Belső túlterhelés elleni védelem |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 575 V |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 575 V |
| Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3.00 N-m |
| Nyomócső csőmérete [in] | 7/8 in |
| Nyomócső magassága [mm] | 509 mm |
| Nyomócső mérete [in] | 7/8 in |
| Nyomóoldali max. TS | 150.0 °C |
| Nyomóoldali min. TS | -35.0 °C |
| Nyomóoldali térfogat | 0.7 L |
| Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Olaj típus | POE |
| Olajreferencia | 160SZ |
| Olajtérfogat [L] | 3.30 L |
| Power connections | Csavar, 4,8 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 17.1 A |
| SCIP dosszié szám | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dosszié terméknév | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Shipped instructions | Összeszerelési utasítások |
| Shipped mounting | Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel, csavarokkal, anyákkal, hüvelyekkel és alátétekkel |
| Shipped oil | Kezdeti olajtöltés |
| Suction connection material | - |
| Szegmenshasználat | Légkondicionálás |
| Szerelési nyomaték [Nm] | 15.00 N-m |
| Szín | Kék |
| Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 1-3/8 in |
| Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 278 mm |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1-3/8 in |
| Szívóoldali max. TS | 55.0 °C |
| Szívóoldali min. TS | -35.0 °C |
| Szívóoldali térfogat | 13.6 L |
| Tanúsítvány | CEULUKCA |
| Technológia | Scroll |
| Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 1.57 Ohm |
| Teljes magasság [mm] | 540.0 mm |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Hermetic compressors |
| Terméknév | Scroll compressor DSH |
| Terméktípus | DSH120 |
| Teszt ANy [bar] [max.] | 33.3 bar |
| Teszt MNy [bar] [max.] | 48.7 bar |
| Tesztdiff. [bar] [max.] | 37 bar |
| UL minősítés | Yes |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Üveg nyomatéka [Nm] | 50 N-m |
| Viszkozitás [cP] | 32.0 cP |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 69.78 Kilogramm |
| Nettó súly | 64 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.408 Köbméter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424542665 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |