Danfoss logo
 SH090 DSH090 - 8560004

Scroll kompresszor, DSH090A4ALC

120H1183

Hűtőközeg(ek): R452B; R410A; R454B, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Ábraszám8560004
Átmérő [mm]243 mm
Brand techniqueScroll kompresszor
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterDiscontinued models
CsaládDSH
Csatlakozás típusaForrasztott
Cserekód120H1512
Csomagolási formátumIpari csomag
Csomagolási mennyiség8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNem
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Fázis3
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V]342 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]414 V
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V]457 V
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V]506 V
Fitting standardODF
Föld nyomatéka [Nm]2.00 N-m
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm]2900 rpm
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm]3500 rpm
Frekvencia [Hz]50/60
Gauge port HPSemmi
Glass mountingMenetes
Hengerűrtartalom [cm3]88.40 cm³
Hűtőközeg(ek)R410AR452BR454B
Hűtőközegtöltet [kg] [max.]8.00 kg
IDVYes
Indítások száma óránkénti [max.]12
IP protection classIP54 (kábel tömszelencével)
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kompresszor tápellátása [V]380-415/3/50 460/3/60
KonfigurációkódEgyszeres
LRA98 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH090-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Maximális üzemi áram [MOC]19 A
MCC22 A
MegnevezésDSH090-4 (Old)
Model numberDSH090A4ALC
Motor protectionBelső túlterhelés elleni védelem
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V]380 V
Tulajdonság
Érték
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]460 V
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V]415 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]460 V
Nyomatékteljesítmény [Nm]3.00 N-m
Nyomócső csőmérete [in]7/8 in
Nyomócső magassága [mm]451 mm
Nyomócső mérete [in]7/8 in
Nyomóoldali max. TS150.0 °C
Nyomóoldali min. TS-35.0 °C
Nyomóoldali térfogat0.7 L
Oil equalization1-3/4"Rotolock
Oil level switchNone
Olaj típusPOE
Olajreferencia160SZ
Olajtérfogat [L]3.00 L
Power connectionsCsavar, 4,8 mm
Product lineCommercial Compressors
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA14.3 A
SCIP dosszié számbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dosszié terméknévCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Shipped instructionsÖsszeszerelési utasítások
Shipped mountingRögzítőkészlet alátétgyűrűkkel, csavarokkal, anyákkal, hüvelyekkel és alátétekkel
Shipped oilKezdeti olajtöltés
Suction connection material-
SzegmenshasználatLégkondicionálás
Szerelési nyomaték [Nm]15.00 N-m
SzínKék
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in]1-1/8 in
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm]235 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]1-1/8 in
Szívóoldali max. TS55.0 °C
Szívóoldali min. TS-35.0 °C
Szívóoldali térfogat11.7 L
TanúsítványCEULUKCA
TechnológiaScroll
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm]1.47 Ohm
Teljes magasság [mm]482.0 mm
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportHermetic compressors
TerméknévScroll compressor DSH
TerméktípusDSH090
Teszt ANy [bar] [max.]33.3 bar
Teszt MNy [bar] [max.]48.7 bar
Tesztdiff. [bar] [max.]37 bar
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
Bruttó tömeg61.91 Kilogramm
Nettó súly58 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.408 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424542771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm