Danfoss logo
 OP-LGQN096NTA02E - OP-LGQN108NTA02E - OP-LGQN136NTA02E - OP-MGRN108MTA02E - OP-MGRN121MTA02E - OP-MGRN136MTA02E

OP-LGQN096NTA02E

114X5766

Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásokLBP
CE tanúsítványYes
Compressor modelNTZ096-4B
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódE
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Fázisok száma (kompresszor)3
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültség 50 Hz [V]360 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.]440 V
Folyadék csatlakozóvezetéke [in]1/2 in
Frekvencia [Hz]50 Hz
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)]82 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hossz [mm]870.0 mm
Hűtőközeg(ek)R404AR452A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]400/3/50
Kondenzátor típusaN8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.43 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h]3450 m³/h
LRA32 A
Material DescriptionOP-LGQN096NTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Tulajdonság
Érték
MCC10.96 A
MegnevezésOP-LGQN096NTA02E
Model numberOP-LGQN096NTA02E
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V]360 V
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V]440 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP dosszié szám2553b593-9811-4eed-b623-3d4d722e6cd1
SCIP dosszié terméknévOPTYMA A02 N8 V
SzegmenshasználatKis elpárolgási nyomás
Szélesség [mm]1500.00 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]7/8 in
TanúsítványCEEAC
Tartály űrtartalma [L]7.3 L
TartályjóváhagyásCE
Teljes magasság [mm]694.0 mm
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ A02
VáltozatA02
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A]0.35 A
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W]159 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]75 W
Ventilátorburkolat/-rács típusaBurkolat
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.]230 V
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.]207 V
Ventilátorlapát mérete [mm]350.000 mm
Ventilátorok száma2
VersionDescriptionA02 : Optyma folyadéktartállyal + elzárószeleppel + univerzális nyomáskapcsolóval (KP-17WB) + flexibilis tömlőkkel + elektromos dobozzal

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg154.715 Kilogramm
Nettó súly130.809 Kilogramm
Folyadékmennyiség1785.718 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428562843
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm