Danfoss logo
Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H39L-EZU-H, Lemezek száma: 90-product-details

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H39L-EZU-H, Lemezek száma: 90

111H0615

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
AlkalmazásHeat pump
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcióElpárologtató
H1 csatlakozó méreteQB9.2
H1 csatlakozó típusaAdapter
H2 csatlakozó méreteQB9.2
H2 csatlakozó típusaAdapter
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaII
KészülékNull
Lemezek száma90
LemezmintaEZU-H
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-H-90
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH1"3/8
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH1"3/8
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH1/2
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"1/8
Q4 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
TanúsítványASCEEACUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H39L-EZU-H
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH39L-EZU-H

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.2 Kilogramm
Nettó súly8.1 Kilogramm
Folyadékmennyiség17.909 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255253457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm