Danfoss logo
Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H118L-EZ, Lemezek száma: 90-product-details

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H118L-EZ, Lemezek száma: 90

111H0523

Max. Üzemi nyomás [bar]: 35, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
AlkalmazásHeat pump
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
FunkcióElpárologtató
H1 csatlakozó méreteL1"1/2
H1 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
H2 csatlakozó méreteL1"1/2
H2 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaIII
KészülékStud
Lemezek száma90
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-90
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]508 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Modellszám118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNull
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaNull
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaH5/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"1/8
Q4 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
TanúsítványASCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H118L-EZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH118L-EZ

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg42 Kilogramm
Nettó súly32 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség101.52 Liter
EAN/UPC5715255227151