Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0390

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Betét hossza [in]3.150 in
Betét hossza [mm]80 mm
Betét típusaRögzített
CE tanúsítványYes
Csatlakozás anyagaRozsdamentes acél
Csatlakozás típusaG
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Angular connector
Elektromos csatlakozás méretePg 11
Elektromos csatlakozó male/femaleApa és anya
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elemek tartalmaNo
Érzékelő betétCserélhető
Érzékelő elem [db]1 pc
Érzékelő elem ellenállása [Ohm]1000 Ohm
Érzékelő elem szabványosISO 60751
Érzékelő elem típusaPt
Érzékelő elem tűréseB osztály
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyamat csatlakozás szabványaISO 1179-2
Folyamat csatlakozás típusaG
Folyamatcsatlakozás male/femaleApa
Folyamatcsatlakozó mérete1/4
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]392 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]200 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-50 °C
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Tulajdonság
Érték
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C]85 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]185 °F
Material DescriptionSensor MBT 155 Apply to 097U0382
Mennyiség csomagolási módonként13 pc
Mérési tartomány [°C] [Max]200 °C
Mérési tartomány [°C] [Min]-50 °C
Mérési tartomány [°F] [Max]392 °F
Mérési tartomány [°F] [Min]-58 °F
Normál csatlakozásISO 228
Process connection materialRozsdamentes acél
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
TanúsítványCE
Távadó beállítási tartománya [°C] [max.]100 °C
Távadó beállítási tartománya [°C] [min.]0 °C
Távadó beállítási tartománya [°F] [max.]212 °F
Távadó beállítási tartománya [°F] [min.]32 °F
Távadó típusaBeépített
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévHőmérséklet távadó
TerméktípusMBT 155
TípusjelölésMBT 155-80mm
VédettségIP65
Védőcső átmérője [in]0.236 in
Védőcső átmérője [mm]6.0 mm
Védőhüvely anyagaAISI 316 TI

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.112 Kilogramm
Nettó súly0.108 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.396 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255125600
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm