BOCK, HA12P/110-4, Semi-hermetic air cooled
097B14559
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14559
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
097B14559
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Anti-vibration pads | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Elemek tartalma | No |
| Family | HG/HA compressors |
| Fázis | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Henger | 2 |
| Hűtőközeg(ek) | R22 |
| IP osztály | IP44 |
| Kompresszor tápellátása [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Legacy BOCK ID | 14559 |
| Length (mm) | 439.00000 |
| Márka | BOCK |
| Material Description | Compressor HA12P/110-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Megnevezés | Compressor HA12P/110-4 Service |
| Model number | HA12P/110-4 |
| Motor protection | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Nyomócső mérete [in] | 1/2 in |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Olaj típus | BOCKlub A46 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Suction connection size [mm] | 12.00 mm |
| Szín | Blue (standard) |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1/2 in |
| Tanúsítvány szabványa | No |
| Technológia | Semi-hermetic air cooled |
| Termékcsoport | Semi-hermetic compressors |
| Terméknév | Reciprocating compressor HA |
| Terméktípus | HA12P |
| Thermal protection thermostat | No |
| Típusjelölés | HA12P/110-4 |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 62.6 Kilogramm |
| Nettó súly | 53.2 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 152.46 Liter |
| EAN/UPC | 5715162573648 |