Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/235 K, Vehicle compressor

097B13972

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13972

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Elemek tartalmaNo
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Henger2
Intermediate flange/adapterNo
Kompresszor tápellátása [V]w/o motor
Legacy BOCK ID13972
Length (mm)329.00000
MárkaBOCK
Material DescriptionCompressor FKX30/235 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Tulajdonság
Érték
MegnevezésCompressor FKX30/235 K Service
Model numberFKX30/235 K
Nyomócső mérete [in]5/8 in
Oil sump heaterNo
Olaj típusBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dosszié szám45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP dosszié terméknévFK(X)30/…. - series
Suction connection size [mm]22.00 mm
SzínNot painted
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]7/8 in
Tanúsítvány szabványaNo
TechnológiaVehicle compressor
TermékcsoportOpen type compressors
TerméknévReciprocating compressor FK
TerméktípusFKX30
Thermal protection thermostatNo
TípusjelölésFKX30/235 K
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg33.84 Kilogramm
Nettó súly25.9 Kilogramm
Folyadékmennyiség135.828 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162853245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm