Danfoss logo
BOCK cutaway HA compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HA, HAX,HA44, HAX44

BOCK, HAX5/830-4, Semi-hermetic air cooled

097B13807

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13807

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]28.00 mm
Elemek tartalmaNo
FamilyHG/HA compressors
Fázis3
Frequency Hz50
Henger4
Hűtőközeg(ek)R404A
IP osztályIP44
Kompresszor tápellátása [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID13807
Length (mm)805.00000
MárkaBOCK
Material DescriptionCompressor HAX5/830-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Tulajdonság
Érték
MegnevezésCompressor HAX5/830-4 Service
Model numberHAX5/830-4
Motor protectionMP10 230V AC
Nyomócső mérete [in]1-1/8 in
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Olaj típusBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
SzínBlue (standard)
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]1-5/8 in
Tanúsítvány szabványaNo
TechnológiaSemi-hermetic air cooled
TermékcsoportSemi-hermetic compressors
TerméknévReciprocating compressor HA
TerméktípusHAX5
Thermal protection thermostatNo
TípusjelölésHAX5/830-4
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg229.6 Kilogramm
Nettó súly207.8 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség428.8 Liter
EAN/UPC5715162575291