Danfoss logo
BOCK, HGX4/650-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled-product-details

BOCK, HGX4/650-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B13779

Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13779

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]28.00 mm
Elemek tartalmaNo
FamilyHG/HA compressors
Fázis3
Frequency Hz50
Henger4
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR407CR407F
IP osztályIP65
Kompresszor tápellátása [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID13779
Length (mm)725.00000
MárkaBOCK
Material DescriptionCompressor HGX4/650-4 S Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Tulajdonság
Érték
MegnevezésCompressor HGX4/650-4 S Service
Model numberHGX4/650-4 S
Motor protectionMP10 230V AC
Nyomócső mérete [in]1-1/8 in
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Olaj típusBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
SzínBlue (standard)
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]1-5/8 in
Tanúsítvány szabványaNo
TechnológiaSemi-hermetic suction gas cooled
TermékcsoportSemi-hermetic compressors
TerméknévReciprocating compressor HG
TerméktípusHGX4
Thermal protection thermostatNo
TípusjelölésHGX4/650-4 S
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg171.5 Kilogramm
Nettó súly155.4 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség271.656 Liter
EAN/UPC5715162575468