Danfoss logo
BOCK cutaway HA compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HA, HAX,HA44, HAX44

BOCK, HA4/650-4, Semi-hermetic air cooled

097B13769

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13769

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]28.00 mm
Elemek tartalmaNo
FamilyHG/HA compressors
Fázis3
Frequency Hz50
Henger4
Hűtőközeg(ek)R22
IP osztályIP44
Kompresszor tápellátása [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID13769
Length (mm)723.00000
MárkaBOCK
Material DescriptionCompressor HA4/650-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Tulajdonság
Érték
MegnevezésCompressor HA4/650-4 Service
Model numberHA4/650-4
Motor protectionMP10 230V AC
Nyomócső mérete [in]1-1/8 in
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Olaj típusBOCKlub A46
Product lineDanfoss BOCK®
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
SzínBlue (standard)
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]1-3/8 in
Tanúsítvány szabványaNo
TechnológiaSemi-hermetic air cooled
TermékcsoportSemi-hermetic compressors
TerméknévReciprocating compressor HA
TerméktípusHA4
Thermal protection thermostatNo
TípusjelölésHA4/650-4
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg172.2 Kilogramm
Nettó súly156.1 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség271.656 Liter
EAN/UPC5715162575499