BOCK, HA6/1410-4, Semi-hermetic air cooled
097B13662
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13662
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
097B13662
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Capacity regulator | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection size [mm] | 28.00 mm |
| Elemek tartalma | No |
| Family | HG/HA compressors |
| Fázis | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Henger | 4 |
| Hűtőközeg(ek) | R22 |
| IP osztály | IP44 |
| Kompresszor tápellátása [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Legacy BOCK ID | 13662 |
| Length (mm) | 831.00000 |
| Márka | BOCK |
| Material Description | Compressor HA6/1410-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Compressor HA6/1410-4 Service |
| Model number | HA6/1410-4 |
| Motor protection | MP10 230V AC |
| Nyomócső mérete [in] | 1-1/8 in |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Olaj típus | BOCKlub A46 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 42.00 mm |
| Szín | Blue (standard) |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1-5/8 in |
| Tanúsítvány szabványa | No |
| Technológia | Semi-hermetic air cooled |
| Termékcsoport | Semi-hermetic compressors |
| Terméknév | Reciprocating compressor HA |
| Terméktípus | HA6 |
| Thermal protection thermostat | No |
| Típusjelölés | HA6/1410-4 |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 240.9 Kilogramm |
| Nettó súly | 219.1 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 428.8 Liter |
| EAN/UPC | 5715162575796 |