Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F4

BOCK, F4 NH3, Open Type Compressor

097B11726

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11726

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsWelding
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsWelding
Discharge connection size [mm]30.00 mm
Elemek tartalmaNo
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Henger4
Hűtőközeg(ek)R717
Intermediate flange/adapterIntermediate flange 46mm discharge side
Kompresszor tápellátása [V]w/o motor
Legacy BOCK ID11726
Length (mm)450.00000
MárkaBOCK
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionCompressor F4 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
MegnevezésCompressor F4 NH3 Service
Model numberF4 NH3
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Olaj típusKC68
Product lineDanfoss BOCK®
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
SzínBlue (standard)
Tanúsítvány szabványaNo
TechnológiaOpen Type Compressor
TermékcsoportOpen type compressors
TerméknévReciprocating compressor F
TerméktípusF4
Thermal protection thermostatNo
TípusjelölésF4 NH3
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg60.4 Kilogramm
Nettó súly51 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség180.18 Liter
EAN/UPC5715162578520