Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F2

BOCK, F2 NH3, Open Type Compressor

097B11724

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11724

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsWelding
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsWelding
Discharge connection size [mm]19.00 mm
Elemek tartalmaNo
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Henger2
Hűtőközeg(ek)R717
Kompresszor tápellátása [V]w/o motor
Legacy BOCK ID11724
Length (mm)285.00000
MárkaBOCK
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionCompressor F2 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
MegnevezésCompressor F2 NH3 Service
Model numberF2 NH3
Oil sump heaterNo
Olaj típusKC68
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]19.00 mm
SzínBlue (standard)
Tanúsítvány szabványaNo
TechnológiaOpen Type Compressor
TermékcsoportOpen type compressors
TerméknévReciprocating compressor F
TerméktípusF2
Thermal protection thermostatNo
TípusjelölésF2 NH3
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg26.6 Kilogramm
Nettó súly18 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség37.884 Liter
EAN/UPC5715162578544