Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, FX14/1366, Open Type Compressor

097B11702

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SE55, Legacy BOCK ID: 11702

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
2nd/3rd sight glassNo
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Elemek tartalmaNo
Elevated base plateNo
FamilyF Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Henger4
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR407C
Kompresszor tápellátása [V]w/o motor
Legacy BOCK ID11702
Length (mm)546.00000
MárkaBOCK
Material DescriptionCompressor FX14/1366 Service
Tulajdonság
Érték
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
MegnevezésCompressor FX14/1366 Service
Model numberFX14/1366
Nyomócső mérete [in]1-5/8 in
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Olaj típusSE55
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]54.00 mm
SzínBlue (standard)
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]2-1/8 in
Tanúsítvány szabványaNo
TechnológiaOpen Type Compressor
TermékcsoportOpen type compressors
TerméknévReciprocating compressor F
TerméktípusFX14
Thermal protection thermostatNo
TípusjelölésFX14/1366
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg163.6 Kilogramm
Nettó súly149 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség448.38 Liter
EAN/UPC5715162578629