BOCK, F14/1166 NH3, Open Type Compressor
097B11698
Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11698
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
097B11698
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 2nd/3rd sight glass | No |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Capacity regulator | No |
| Clutch type | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Welding |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Welding |
| Discharge connection size [mm] | 49.00 mm |
| Elemek tartalma | No |
| Elevated base plate | No |
| Family | F NH3 Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Henger | 4 |
| Hűtőközeg(ek) | R717 |
| Kompresszor tápellátása [V] | w/o motor |
| Legacy BOCK ID | 11698 |
| Length (mm) | 530.00000 |
| Márka | BOCK |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Compressor F14/1166 NH3 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 25.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Megnevezés | Compressor F14/1166 NH3 Service |
| Model number | F14/1166 NH3 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Olaj típus | SP46 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Suction connection size [mm] | 60.00 mm |
| Szín | Blue (standard) |
| Tanúsítvány szabványa | No |
| Technológia | Open Type Compressor |
| Termékcsoport | Open type compressors |
| Terméknév | Reciprocating compressor F |
| Terméktípus | F14 |
| Thermal protection thermostat | No |
| Típusjelölés | F14/1166 NH3 |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 171.6 Kilogramm |
| Nettó súly | 157 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 448.38 Liter |
| EAN/UPC | 5715162578643 |