BOCK, Connector, Valve
097B08482
Compressors spare parts, Set-shut-off valve NS32, Legacy BOCK ID: 08482
097B08482
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| component used for | F4 NH3F5 NH3 |
| Csatlakozás típusa | Welding |
| Csatlakozó mérete [mm] | 38 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Legacy BOCK ID | 08482 |
| Márka | BOCK |
| Material Description | Set-shut-off valve NS32 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Set-shut-off valve NS32 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dosszié szám | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| SCIP dosszié terméknév | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Termékcsoport | Compressors spare parts |
| Terméknév | Connector |
| Terméktípus | Valve |
| type of component | shut off valve |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.4 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.4 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162582275 |