Danfoss logo
KS3_410_480_560_view2

PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX

095C0158

Típusmegjelölés: PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX

Palladio csavarkompresszor
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Terméktípus: PALLADIO
Sorozatok: K serie compact screw compress
Hőmérséklet-intervallum: Very high temperature applicat
Változat:
hűtőközeg: Charged with HC lubricant
Térfogati arány: Volumetric ratio 3.2
Névleges elmozdulás: 560 m³/h
Motor mérete: 160 kW
Energiaellátás: 400V/3/50Hz SD
Kapacitásszabályozás: Inverter driven - I
Tanúsítvány: CE
Csatlakozás típusa: Suction valve, discharge valve
Csatlakozások átmérője: 108-80 mm
Szolenoid tekercs: No
Krankáz fűtő: 230 VAC
Motor protection: INT69 E2 - variable speed
Economizer:
Olajhűtő nyílás: Additional oil cooling kit
Olajszint-kapcsoló port: 230/110 VAC HT
Olajáramú kapcsoló portja: No
Kezdő mez: D.O.L. start kit
Szín: Danfoss RAL colour
Csomagolás típusa: Wooden case

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Leírás
\\Extra 1\\XN/A
\\Extra 2\\XN/A
\\Extra 3\\XN/A
ApprovalCCE
ColourDDanfoss RAL colour
Connections diameterO108-80 mm
Connections typeRSuction valve, discharge valve
Crankase heaterA230 VAC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division9595
EconomizerEEconomizer connection kit
Gross Weight Kg938
HELP CHARX
Material DescriptionKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
Modellkód01PALKZ3FW0560QDIC
Modellkód02ROZAHECHZBDWXXX
Motor sizeQ160 kW
MotorvédelemHINT69 E2 - variable speed
Net Weight Kg853
Nominal displacement0560560 m³/h
Oil cooling portCAdditional oil cooling kit
Oil flow switch portZNo
Oil level switch portH230/110 VAC HT
Packagin length0 mm
Tulajdonság
Érték
Leírás
Packaging Height0 mm
Packaging typeWWooden case
Packaging Width0 mm
Power supplyD400V/3/50Hz SD
Product ClassLOSLOS
Product GroupE62E62
Product linePalladio
Product View (Switch)GLBLGlobal (Standard)
RefrigerantFCharged with HC lubricant
SeriesKK serie compact screw compress
Solenoid coilZNo
Starting kitBD.O.L. start kit
STAT GROUP0064200642
TeljesítményszabályozásIInverter driven - I
Temperature rangeZVery high temperature applicat
TermékcsoportConfigurable Products & Variants
TerméktípusPALPALLADIO
TerméktípusPAL
Typecode Part 1KZ3FW0560QDIC
Typecode Part 2ROZAHECHZBDWXXX
Változat3External inverter version
VC Revision0000
Volumetric ratioWVolumetric ratio 3.2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg938 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly853 Kilogramm