Danfoss logo
PALKS1RV0640QDCCROZAZZZBZZDWXXX-product-details

PALKS1RV0640QDCCROZAZZZBZZDWXXX

095C0148

Típusmegjelölés: PALKS1RV0640QDCCROZAZZZBZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS1RV0640QDCC ROZAZZZBZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Integrated inverter version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Variable volumetric ratio
Nominal displacement: 640 m³/h
Motor Size: 160 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: Inverter driven - C
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge valve
Connections Diameter: 108-80 mm
Solenoid valve: No
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: No
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: 230/110 VAC
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Leírás
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg1231
Material DescriptionKS1RV0640QDCCROZAZZZBZZDWXXX
Net Weight Kg1146
Tulajdonság
Érték
Leírás
Product linePalladio
TermékcsoportConfigurable Products & Variants
TerméktípusPAL

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1231 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly1146 Kilogramm