Danfoss logo
PALKS2NW0720RD4CMLAAAZZZZZDWXXX-product-details

PALKS2NW0720RD4CMLAAAZZZZZDWXXX

095C0072

Típusmegjelölés: PALKS2NW0720RD4CMLAAAZZZZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2NW0720RD4C MLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFO lubricant - N
Volumetric ratio: Volumetric ratio 3.2
Nominal displacement: 720 m³/h
Motor Size: 175 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction bush, discharge bush
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer: No
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Leírás
ApprovalCE
CE tanúsítványYes
ColourDanfoss RAL colour
Connections diameter105-80 mm
Connections typeSuction bush, discharge bush
Crankase heater230 VAC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNo
Elemek tartalmaNo
Gross Weight Kg1118
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionKS2NW0720RD4CMLAAAZZZZZDWXXX
Motor size175 kW
MotorvédelemINT69 E1 - fix speed
Net Weight Kg1022
Nominal displacement720 m³/h
Oil cooling portNo
Tulajdonság
Érték
Leírás
Oil flow switch portNo
Oil level switch portNo
Packaging typeWooden case
Power supply400V/3/50Hz SD
Product linePalladio
Product View (Switch)Global (Standard)
RefrigerantCharged with HFO lubricant - N
SeriesK serie compact screw compress
Solenoid coil230 VAC
Starting kitNo
Teljesítményszabályozás4 steps
Temperature rangeStandard temperature applicati
TermékcsoportConfigurable Products & Variants
TerméktípusPAL
VáltozatFix speed version
VC Revision00
Volumetric ratioVolumetric ratio 3.2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1118 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly1022 Kilogramm