Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X4614

Stainless steel manifold with shunt, 4 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Adaptív tanulási folyamatIgen
Alkalmazás típusaUnoFloor
Automata szabályozásIgen
CE tanúsítványYes
Csatlakozások száma2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kimenetenkénti teljesítmény [W] [Max]3 W
Material DescriptionUnofloor Mixing 4 Loops Left Icon 24V
MegbeszélésPrepared for energy meter
Meghajtó24V
MegnevezésStainless steel manifold with shunt, 4 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Tulajdonság
Érték
Névleges primer nyomás [bar]6 bar
Nyomásszabályozó szelepAB-PM set
Padlófűtés osztó-gyűjtő egység típusStainless steel with flow meter and manual air vent
Product line67
PWMIgen
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SöntFHM-C1
SzabályozásICON1 Master controller
SzekrényAluzink steelplate, white powder coated
SzelepjáratásPolisztirol fólia/polisztirol
Tápfeszültség [V]230V Hz 50
TermékcsoportUnoFloors
TerméktípusWarranty & Service
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]60 °C
VáltozatLeft

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg19 Kilogramm
Nettó súly16 Kilogramm
Folyadékmennyiség82.998 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424603342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm