Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left
088X3612
12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
088X3612
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Adaptív tanulási folyamat | Igen |
| Alkalmazás típusa | UnoFloor |
| Automata szabályozás | Igen |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozások száma | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kimenetenkénti teljesítmény [W] [Max] | 3 W |
| Material Description | UnoFloor Control 12 Loops Left Vert IW |
| Megbeszélés | Prepared for energy meter |
| Meghajtó | 24V |
| Megnevezés | 12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version, |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Névleges primer nyomás [bar] | 6 bar |
| Nyomásszabályozó szelep | AB-PM set |
| Padlófűtés osztó-gyűjtő egység típus | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Product line | 67 |
| PWM | Igen |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szabályozás | ICON1 Master controller |
| Szekrény | Aluzink steelplate, white powder coated |
| Szelepjáratás | Polisztirol fólia/polisztirol |
| Tápfeszültség [V] | 230V Hz 50 |
| Termékcsoport | UnoFloors |
| Terméktípus | Warranty & Service |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 60 °C |
| Változat | Left |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 20 Kilogramm |
| Nettó súly | 17 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 114.301 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054885 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |