Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X3607

7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Adaptív tanulási folyamatIgen
Alkalmazás típusaUnoFloor
Automata szabályozásIgen
CE tanúsítványYes
Csatlakozások száma2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kimenetenkénti teljesítmény [W] [Max]3 W
Material DescriptionUnoFloor Control 7 Loops Left Vert IW
MegbeszélésPrepared for energy meter
Meghajtó24V
Megnevezés7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Tulajdonság
Érték
Névleges primer nyomás [bar]6 bar
Nyomásszabályozó szelepAB-PM set
Padlófűtés osztó-gyűjtő egység típusStainless steel with flow meter and manual air vent
Product line67
PWMIgen
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzabályozásICON1 Master controller
SzekrényAluzink steelplate, white powder coated
SzelepjáratásPolisztirol fólia/polisztirol
Tápfeszültség [V]230V Hz 50
TermékcsoportUnoFloors
TerméktípusWarranty & Service
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]60 °C
VáltozatLeft

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg25.5 Kilogramm
Nettó súly22 Kilogramm
Folyadékmennyiség97.44 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424054915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm