Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Padlófűtés-vezérlők, Jelismétlő egység CF2, 230 V

088U0230

Jelismétlő egység Danfoss CF-RU

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Adaptív tanulási folyamatIgen
Alkalmazási terület24V actuators
Átviteli frekvencia [MHz]868.42 MHz
Beépítéscsatlakozó
Depth (EF000049)211
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FalsíkiIgen
Fűtés, szabályozás típusaJelismétlő
HasználatFor range extension
Height (EF000040)76
Hőmérséklet-szabályozásNem
Tulajdonság
Érték
Interfészekvezeték nélküli
IP protection classIP21
Kijelző (igen/nem)Nem
Material DescriptionFHM-C6 Grundfos, CF-RU Jelismétlő egység
MegnevezésJelismétlő egység Danfoss CF-RU
Padlóérzékelő opcióNem
Product line34
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SüllyeszthetőNem
Tápfeszültség [V]230.0 V
TermékcsoportPadlófűtés-vezérlők
TermékleírásJelismétlő egység CF2 rendszerhez
TerméktípusJelismétlő egység CF2
Vezeték nélküli átvitel [m] [Max]30 m
Width (EF000008)165

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.404 Kilogramm
Nettó súly0.364 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.646 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420068244
Proposition 65No significant risk