Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m]1.5 m
A vízátfolyás mérés alapelveMechanikus (Multi-jet)
AlkalmazásFűtés
Átmérő [mm]15 mm
Beépítési változatElőre
CsatlakozástípusokMenet
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Elem élettartam [év]12 yr
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]5.2 mm
Hőmérséklet érzékelők típusaPt 500
Hőmérséklet-érzékelő anyagaKözvetlen
Illesztőfelületi modul 1. nyílásimpulzuskimenet
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti osztályE1 / M1
Környezeti páratartalom [% RH] [Max]93 % RH
Közeghőmérséklet [°C] [Max]90 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
MegnevezésM-Cal 447/1,5/előre/DN15/Impulzus
MértékegységkWh
Névleges nyomás [bar]16 bar
Product line08
Szállítható közegVíz (AGFW FW510)
Tanúsítvány szabványaMID DE-07-MI004-PTB030
Tápfeszültség típusaelem
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Térfogatáram [m³/h]1.50 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]3.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.02 m³/h
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusM-Cal Compact
Védettségi osztály áramlásérzékelőIP54
Védettségi osztály kalkulátorIP54

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.85 Kilogramm
Nettó súly0.85 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697