Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A vízátfolyás mérés alapelveUltrahangos
AlkalmazásFűtés
Átmérő [mm]15 mm
CsatlakozástípusokMenet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Impulzusértékhez tartozó térfogat [l/impulzus]1.0 l/pulse
Kábelhossz a kalkulátor és az áramlásérzékelő között [m]2.5 m
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Környezeti osztályE1 / M1
Környezeti páratartalom [% RH] [Max]95 % RH
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
MegnevezésSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]16 bar
Product line08
Szállítható közegVíz (AGFW FW510)
Tanúsítvány szabványaMID DE-09-MI004-PTB011
Tápfeszültség típusanem releváns/külső
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
Térfogatáram [m³/h]0.60 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]1.20 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.01 m³/h
Térfogatáram, indítás [l/h]1.0 L/h
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSONO 1500 CT
Védettségi osztály áramlásérzékelőIP54

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg16.9 Kilogramm
Nettó súly16.9 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104057422