Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m]4.9 m
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFűtés
Beépítési változatAlacsony hőmérséklet
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem élettartam [év]11 yr
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]5.2 mm
Hőmérséklet érzékelők típusaPt 500
Hőmérséklet-érzékelő anyagaHelyek
Illesztőfelületi modul 1. nyílásM-bus modul
Impulzusértékhez tartozó térfogat [l/impulzus]50.0 l/pulse
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti osztályE2 / M2
Tulajdonság
Érték
Környezeti páratartalom [% RH] [Max]93 % RH
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
MegnevezésINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
MértékegységMWh (1 tizedesjeggyel)
Product line08
Tanúsítvány szabványaMID DE-10-MI004-PTB008
Tápfeszültség típusaTelep 1 A-cellás
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
Térfogatáram [m³/h] [Max]1900.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]560.00 m³/h
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusINFOCAL 8
Védettségi osztály kalkulátorIP54

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.83 Kilogramm
Nettó súly0.31 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253