Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beépítési változatFalra szerelés
Busz kábelhosszúság [m]50 m
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]40 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Material DescriptionECA 61
MegnevezésECA 61, távirányító panel
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Tulajdonság
Érték
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-40 °C
TanúsítványCE
Tanúsítvány szabványaEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-40 °C
TermékcsoportTartozékok - Elektronikus szabályozók
TerméktípusECA 61
Tokozási fokozatIP20

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.246 Kilogramm
Nettó súly0.2 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.954 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm