Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A vízátfolyás mérés alapelveUltrahangos
AlkalmazásFűtés
Átmérő [mm]80 mm
Csatlakozási méretekDN 80
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Impulzusértékhez tartozó térfogat [l/impulzus]100.0 l/pulse
Kábelhossz a kalkulátor és az áramlásérzékelő között [m]2.5 m
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Környezeti osztályE1 / M1
Környezeti páratartalom [% RH] [Max]95 % RH
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Tulajdonság
Érték
MegnevezésSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Névleges nyomás [bar]25 bar
Product line08
Szállítható közegVíz (AGFW FW510)
Tanúsítvány szabványaGOST
Tápfeszültség típusanem releváns/külső
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
Térfogatáram [m³/h]40.00 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]80.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.40 m³/h
Térfogatáram, indítás [l/h]80.0 L/h
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSONO 1500 CT
Védettségi osztály áramlásérzékelőIP54

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.407 Kilogramm
Nettó súly12.407 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség29.36 Liter
EAN/UPC5710104060866