Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Hűtőberendezés-vezérlő (TXV), EKC 202D1

084B8654

Funkció: Hőm. multifunkciós alk., 4 relé, Tápfeszültség [V] AC: 230, Kommunikáció típusa: Opcionális MODBUS; Opcionális LON,, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 30

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazási területHűtésvezérlés
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
Elpárologtatók max. száma1 pc
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(a)7(c)-I
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióHőm. multifunkciós alk., 4 relé
Hőm. Érzékelő támogatásaNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Kijelző - opcióEKA 163AEKA 164A
Kijelző elölIgen
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kommunikáció típusaOpcionális LON,Opcionális MODBUS
Kompresszorok max. száma1 pc
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionEKC 202D1, Ref.Controller, I-pack
Meghatározott gyári beállításokIgen
Mennyiség csomagolási módonként30 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dosszié számf1f73081-bde3-4f5d-aa05-b04e60a00526
SCIP dosszié terméknévEKC-202(1)
Szabályozó típusaHűtő Vezérlő (hőm.)
SzervizelhetőNem
TanúsítványC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
Tápfeszültség [V] AC230 V
Teljesítményfelvétel [VA]2.5 VA
TermékcsoportElpárologtató-/hűtőkamra-szab.
TerméknévHűtőberendezés-vezérlő (TXV)
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusEKC 202D1
További információkCsatlakozódugaszok nélkül
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.202 Kilogramm
Nettó súly0.179 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.375 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428182461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm