Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Hűtőberendezés-vezérlő (TXV), EKC 202A1

084B8625

Funkció: 2 kimenet, 1 hőm. érzékelő, Tápfeszültség [V] AC: 230, Kommunikáció típusa: Opcionális LON, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 30

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területHűtésvezérlés
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elpárologtatók max. száma1 pc
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Funkció2 kimenet, 1 hőm. érzékelő
Kijelző elölIgen
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaOpcionális LON
Kompresszorok max. száma1 pc
Material DescriptionDEL - EKC 202A1, Refrigerat.Controller,I
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként30 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozó típusaHűtő Vezérlő (hőm.)
SzervizelhetőNem
TanúsítványC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
Tápfeszültség [V] AC230 V
Teljesítményfelvétel [VA]1.5 VA
TermékcsoportElpárologtató-/hűtőkamra-szab.
TerméknévHűtőberendezés-vezérlő (TXV)
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusEKC 202A1
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.183 Kilogramm
Nettó súly0.159 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.506 Liter
EAN/UPC5702428841801