Danfoss logo
AK-CC 240, EKC 202, AK-CC 210

Hűtőberendezés-vezérlő (TXV), AK-CC 210

084B8534

Funkció: Hőm. multifunkciós alk., 4 relé, Tápfeszültség [V] AC: 115, Kommunikáció típusa: Opcionális MODBUS; Opcionális LON, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazási területHűtésvezérlés
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
Elpárologtatók max. száma1 pc
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(a)7(c)-I
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióHőm. multifunkciós alk., 4 relé
Hőm. Érzékelő támogatásaNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Kijelző elölIgen
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kommunikáció típusaOpcionális LONOpcionális MODBUS
Tulajdonság
Érték
Kompresszorok max. száma2 pc
Material DescriptionAK-CC 210, Ref.Controller, 115V, M-Pack
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
SCIP dosszié számc43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
SCIP dosszié terméknévCase controller
Szabályozó típusaHűtő Vezérlő (hőm.)
SzervizelhetőNem
TanúsítványC-TICKCEEACcURus
Tápfeszültség [V] AC115 V
Teljesítményfelvétel [VA]2.5 VA
TermékcsoportElpárologtató-/hűtőkamra-szab.
TerméknévHűtőberendezés-vezérlő (TXV)
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusAK-CC 210
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.262 Kilogramm
Nettó súly0.211 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.47 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428091350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm