Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Analóg bemenetek (AI) [pc]: 7, Analóg kimenetek (AO) [pc]: 2

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területAggregát
Analóg bemenetek (AI) [pc]7 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]2 pc
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]3 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]5 pc
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióOptyma szabályzó
Kijelző - opcióEKA 163BEKA 164B
Kijelző elölIgen
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaMODBUSRS485
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Szabályozó típusaAggregátvezérlő
SzervizelhetőNem
TanúsítványC-TICKCECMIMEAC
Tápfeszültség [V] AC230 V
Teljesítményfelvétel [VA]5.0 VA
TermékcsoportKompresszor-/kondenzátorszab.
TerméknévAggregátvezérlő
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusOptyma Plus controller
További információkWithout terminals
TRIAC kimenet1 pc

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.482 Kilogramm
Nettó súly0.429 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.013 Liter
EAN/UPC5702428969345