Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8080

Analóg bemenetek (AI) [pc]: 7, Analóg kimenetek (AO) [pc]: 2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területAggregát
Analóg bemenetek (AI) [pc]7 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]2 pc
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]3 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]5 pc
Division25
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(a)7(c)-I
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióOptyma szabályzó
Kijelző - opcióEKA 163BEKA 164B
Kijelző elölIgen
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaMODBUSRS485
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionOPTYMA Plus, Controller
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
SCIP dosszié szám55d68436-1d52-495d-827f-37a33f91c57d
SCIP dosszié terméknévOptyma Plus controller
Szabályozó típusaAggregátvezérlő
SzervizelhetőNem
TanúsítványC-TICKCECMIM
Tápfeszültség [V] AC230 V
Teljesítményfelvétel [VA]5.0 VA
TermékcsoportKompresszor-/kondenzátorszab.
TerméknévAggregátvezérlő
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusOptyma Plus controller
További információkIncl.terminals
TRIAC kimenet1 pc

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg632 Gramm
Nettó súly628 Gramm
Folyadékmennyiség2.003 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428988841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm