Túlhevítés-szabályozó, EKD 316
084B8040
Kommunikáció típusa: MODBUS, Tápfeszültség [V] AC: 24
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
084B8040
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Azonos termék | 084B8140 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kommunikáció típusa | MODBUS |
| Material Description | EKD 316 Superheat controller |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Szelep kimenet típusa | CCMCCMTETS 6ETS12.5–ETS400 |
| Szerelési módszer | DIN-sín |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Termékcsoport | Elektronikus szelepvezérlő |
| Terméknév | Túlhevítés-szabályozó |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | EKD 316 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.216 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.163 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.633 Liter |
| EAN/UPC | 5702428099851 |