Csoportaggregát-szabályzó, AK-PC 560
084B8013
Funkció: 1 szívóoldali és 1 kondenzátor, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: ETHER,; MODBUS, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
084B8013
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazási terület | Teljesítményvezérlés |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | 1 szívóoldali és 1 kondenzátor |
| Kijelző - opció | EKA 163BEKA 164BEKA 165 |
| Kijelző elöl | Nem |
| Kommunikáció típusa | ETHER,LON,MODBUS |
| Kompresszorok max. száma | 7 pc |
| Material Description | DEL AK-PC560, Digital Scroll,Pack Contr |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szabályozó típusa | Csoportaggregát-szabályzó digitális scrollhoz |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | C-TICKCEEAC |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Teljesítményfelvétel [VA] | 8.0 VA |
| Termékcsoport | Kompresszor-/kondenzátorszab. |
| Terméknév | Csoportaggregát-szabályzó |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | AK-PC 560 |
| További információk | Ált. változat |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.536 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.45 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 2.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702428433525 |