Danfoss logo
EKC 313

Folyadékbefecskendezés-vezérlő, EKC 313

084B7253

Funkció: Kaszkád CO2, Tápfeszültség [V] AC: 24, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 16

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területKaszkád hőcserélő
Az érzékelőbemenetek száma2 pc
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
ÉrzékelőtípusNyomásérzékelő, AKS2050PT 1000
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióKaszkád CO2
I/O csatlakozók max. száma8 pc
Kijelző elölIgen
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kondenzátorvezérlő típusaNyomás/hőmérséklet
Material DescriptionDEL EKC 313, Controller, Cascade CO2
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozó típusaHűtésvezérlő
Szelep kimenet típusaETS (EEV)ICMT+ICAD
SzervizelhetőNem
TanúsítványCELLC CDC TYSK
Tápfeszültség [V] AC24 V
Teljesítményfelvétel [VA]8.0 VA
Teljesítményszabályozási módPI
TermékcsoportKompresszor-/kondenzátorszab.
TermékjellemzőkCO2-komp.Kaszkád vezérlésPlugin foglalat
TerméknévFolyadékbefecskendezés-vezérlő
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusEKC 313
Ventilátor vezérlési módjaPI

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.328 Kilogramm
Nettó súly0.32 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.533 Liter
EAN/UPC5702423294237