Danfoss logo
EKC 326

Gázhűtő szabályozó, EKC 326A

084B7252

Funkció: Gázhűtő CO2-höz, Tápfeszültség [V] AC: 24, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 16

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területGázhűtő
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ÉrzékelőtípusNyomásérzékelő, AKS20501 x Pt 1000
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióGázhűtő CO2-höz
I/O csatlakozók max. száma8 pc
Kijelző elölIgen
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kondenzátorvezérlő típusaNyomás/hőmérséklet
Material DescriptionDEL EKC 326A, Controller, CO2 Gascooler
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozó típusaHűtésvezérlő
Szelep kimenet típusaCMMCMMTETSICMT+ICAD
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEEACLLC CDC TYSK
Tápfeszültség [V] AC24 V
Teljesítményfelvétel [VA]8.0 VA
Teljesítményszabályozási módPI
TermékcsoportKompresszor-/kondenzátorszab.
TermékjellemzőkRiasztáskimenetCO2-komp.Plugin foglalat
TerméknévGázhűtő szabályozó
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusEKC 326A
Ventilátor vezérlési módjaPI

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.337 Kilogramm
Nettó súly0.314 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.575 Liter
EAN/UPC5702428434416