Danfoss logo
EKC 319A

Folyadékbefecskendezés-vezérlő, EKC 319A

084B7251

Funkció: Folyadékbefecskendezés-vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 24, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 16

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területFolyadékbefecskendezés vezérlése
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióFolyadékbefecskendezés-vezérlő
Kijelző elölIgen
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionDEL EKC 319A Controller Liquid Injection
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozó típusaHűtésvezérlő
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEEACLLC CDC TYSK
Tápfeszültség [V] AC24 V
Teljesítményfelvétel [VA]5.0 VA
TermékcsoportKompresszor-/kondenzátorszab.
TerméknévFolyadékbefecskendezés-vezérlő
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusEKC 319A

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.347 Kilogramm
Nettó súly0.32 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.553 Liter
EAN/UPC5702428088503