Túlhevítés-szabályozó, EKC 315A
084B7249
Analóg bemenetek (AI) [pc]: 2, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
084B7249
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Adatkommunikációs lehetőségek | LON RS 485 |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 2 pc |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitális bemenetek (DI) [pc] | 1 pc |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | EKC 315A Superheat controller |
| Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szelep kimenet típusa | AKVAKVAICM (+ICAD) |
| Szerelési módszer | DIN-sín |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CEEACLLC CDC TYSK |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Teljesítményfelvétel [VA] | 5.0 VA |
| Termékcsoport | Elektronikus szelepvezérlő |
| Terméknév | Túlhevítés-szabályozó |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | EKC 315A |
| További információk | Különleges beállítások Japán számára |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.34 Kilogram |
| Nettó súly | 0.32 Kilogram |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.545 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075541 |