Danfoss logo
EKC 315A

Túlhevítés-szabályozó, EKC 315A

084B7086

Analóg bemenetek (AI) [pc]: 2

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Adatkommunikációs lehetőségekLON RS 485
Analóg bemenetek (AI) [pc]2 pc
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]1 pc
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionEKC 315A, Superheat controller
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szelep kimenet típusaAKVAKVAICM (+ICAD)
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Tápfeszültség [V] AC24 V
Teljesítményfelvétel [VA]5.0 VA
TermékcsoportElektronikus szelepvezérlő
TerméknévTúlhevítés-szabályozó
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusEKC 315A

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.354 Kilogramm
Nettó súly0.32 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.556 Liter
EAN/UPC5702428079174