Danfoss logo
EKC 367; EKC 368

Közeghőmérséklet-szabályozó, EKC 368

084B7079

Tápfeszültség [V] AC: 24, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 16
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionEKC 368 Media temp. controller
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szelep kimenet típusaKVS
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEEACLLC CDC TYSK
Tápfeszültség [V] AC24 V
Teljesítményfelvétel [VA]5.0 VA
TermékcsoportElpárologtató-/hűtőkamra-szab.
TerméknévKözeghőmérséklet-szabályozó
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusEKC 368

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.351 Kilogramm
Nettó súly0.32 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.556 Liter
EAN/UPC5702428063807