Közeghőmérséklet-szabályozó, EKC 361
084B7060
Tápfeszültség [V] AC: 24, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 16
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
084B7060
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Adatkommunikációs lehetőségek | LON RS 485 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Media temperature controller |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | EKC 361, CVQ Medie Temp. Regulator |
| Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szelep kimenet típusa | CVQ (+ICS)CVQ (+PM)ICM (+ICAD) |
| Szerelési módszer | DIN-sín |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Teljesítményfelvétel [VA] | 5.0 VA |
| Termékcsoport | Elpárologtató-/hűtőkamra-szab. |
| Terméknév | Közeghőmérséklet-szabályozó |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | EKC 361 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.351 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.32 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.574 Liter |
| EAN/UPC | 5702428018203 |